Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Inserts
2
Osanumero: 19 15 000 0401
R 15-GG mit M16
R 15-GG mit M16

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Hood, Screw locking, 1x M16, Material (hood/housing): Polycarbonate (PC), Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Osanumero: 19 15 000 0401
R 15-GG mit M16
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Inserts
2
tuotteen yksityiskohdat
Identificatie
  • Categorie Kappen/behuizingen
  • Serie R 15
  • Type kap/behuizing Kap
Versie
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x M16
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • Opmerking over het beperken van de temperatuur Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polycarbonaat (PC)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 16,28 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140124325
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • ETIM EC003556
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare