Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 59 222 1100 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 11m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 11m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Zapojení 1:1
Délka kabelu: 11 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 59 222 1100 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 11m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING PushPull (V4)
    Power 4-polig
  • Steckverbinder 2
    HARTING PushPull (V4)
    Power 4-polig
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung Verdrahtung 1:1
Ausführung
  • Kabellänge 11 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4G 1,5 mm²
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 1.5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 12 A
  • Bemessungsspannung 48 V
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
    5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV Status konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Nem része
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Nem része
  • REACH SVHC Stoffe Igen
  • REACH SVHC Stoffe Ólom
  • ECHA SCIP Nummer f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Lead
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140246652
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte