Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
1
Hoods/Housings
10
Part number: 21 17 529 0000
M17 Insert 5+3+PE, crimp,male
M17 Insert 5+3+PE, crimp,male

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Male
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 9
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 21 17 529 0000
M17 Insert 5+3+PE, crimp,male
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
1
Hoods/Housings
10
Product Details
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Connettore circolari M17
  • Identificazione Power
  • Elemento Inserti
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Numero di poli 9
  • Numero di contatti di segnale 5
  • Numero di contatti di potenza 3
  • Numero di contatti speciali 1
  • Specifiche dei contatti speciali Contatto di terra
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio (segnali) 3,6 A
  • Tensione d'esercizio (segnali) 60 V
  • Tensione di prova (segnale) 1,5 kV
  • Grado di inquinamento (segnale) 3
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 14 A
  • Tensione di esercizio (alimentazione) 630 V
  • Tensione di prova 6 kV
  • Grado di inquinamento (potenza) 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL (segnale) 60 V
  • Tensione nominale secondo UL (Potenza) 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA (segnale) 60 V
  • Tensione nominale secondo CSA (potenza) 600 V
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparazione
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 0,01 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN
    5713140819429
    5713140568402
  • ETIM EC003557
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual