Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Part number: 21 03 330 1300
M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.
M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panel feed through
Notes
Compare
Part number: 21 03 330 1300
M12 Wanddurchführung 5pol./B-kod.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Product Details
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 커넥터 1
    M12 B-코딩
    암형
    5 핀
  • 액세서리 유형 패널 관통형
버전
  • 젠더 수형
  • 코딩 B-코딩
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 60 V
  • 제한 온도 -25 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67 체결 조건
  • 패널의 두께 2 ... ‌5 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • 재료 (후드/하우징) 황동
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 25 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140137875
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare