Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Part number: 21 34 949 4477 005
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 0,5m
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 949 4477 005
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 D-코딩
    수형 앵글형
  • 커넥터 2
    M12 D-코딩
    수형 앵글형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 0.5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • 코딩 D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도 -25 ... +70 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 녹색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
  • 승인규격 CE
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 67.6 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140145788
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare