Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 161 6A20 003
IX Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.3m
IX Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 161 6A20 003
IX Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING ix Industrial®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING ix Industrial® タイプ B
  • コネクタ 2 HARTING ix Industrial® タイプ B
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.3 m
  • 芯数 10
  • 芯線構造 10x AWG 26
  • 結線方式 半田端子
  • コーディング タイプ B
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電圧
    50 V AC
    60 V DC
  • 使用温度範囲 -30 ... +80 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-124
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ベトナム
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140260061
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
Instructions
Assembly instructions