Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 50 686 9253 005
Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.5m
Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 50 686 9253 005
Han S 200 CA c-b/r 50mm² PVC, 0.5m
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
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® S
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Buchse gewinkelt
    schwarz
  • Steckverbinder 2
    Buchse gewinkelt
    rot
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    ölbeständig
    flammenwidrig
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Anzahl der Adern 1
  • Adernaufbau 50 mm²
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    Schutz gegen elektrischen Schlag: Der Schutz gegen indirektes Berühren (Fehlerschutz) muss durch Maßnahmen des Anwenders beim Einbau sichergestellt werden. Z. B. durch abgeschlossene elektrische Betriebsstätte (Bereich, zu dessen Zugang nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen berechtigt sind).
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 200 A
  • Bemessungsspannung ‌ 1.500 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Bemessungsspannung nach UL 1.000 V
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Grenztemperatur
    -40 ... +105 °C unbewegt
    -40 ... +90 °C bewegt
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP40 im gesteckten Zustand
    IP20 im ungesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 13,7 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel schwarz
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UL 758
    IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
    Directive 2014/53/EU
    Directive 2011/65/EU
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 400 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85446010
  • GTIN
    5713140796195
    5713140563384
  • ETIM EC002587
  • eCl@ss 27060327 Konfektionierte Energieleitung
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual