Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Accessories
3
插蕊
85
Part number: 19 44 003 0801
Han INOX 3A R/A Bulkhead Mounted Housing
Han INOX 3A R/A Bulkhead Mounted Housing

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Bulkhead mounted housing
Angled
Size: 3 A
Single locking lever
Stainless steel
Material (hood/housing): Stainless steel
Uncoated
Unpainted
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 44 003 0801
Han INOX 3A R/A Bulkhead Mounted Housing
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
1
Accessories
3
Inserts
85
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-INOX®
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base Angular
Versão
  • Tamanho 3 A
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos
  • Conteúdo da embalagem Com parafuso de vedação
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP44
    IP65 Com parafuso de vedação
    IP67 Com parafuso de vedação
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Aço inox
  • Superfície (carcaça/base) Não revestido
  • Cor (carcaça/base) Não pintado
  • Material (vedação) FPM
  • Material (trava) Aço inox
  • RoHS conformidade
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Níquel
    Naftaleno
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 20 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140131941
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare