Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Part number: 09 33 824 2703
Han High Temp 24E-s Female
Han High Temp 24E-s Female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Screw termination
Female
Liquid crystal polymer (LCP)
Rated current: ‌16 A
Size: 24 B
Contacts: 24
Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 33 824 2703
Han High Temp 24E-s Female
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
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Product Details
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han E® High Temp
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип Female
  • Размер 24 B
  • С защитой проводов Yes
  • Число контактов 24
  • Контакт PE Yes
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.75 ... 2.5 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 18 ... AWG 14
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 7.5 mm
  • Момент затяжки 0.5 Nm
  • Предельная температура -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 151,5 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140163287
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare