Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
59
Part number: 09 21 040 4701
Han D 40 Pos. F Insert Term. Block Left
Han D 40 Pos. F Insert Term. Block Left

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Terminal block connector
Screw termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 16 B
Contacts: 40
Conductor cross-section: 0.2 ... 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 21 040 4701
Han D 40 Pos. F Insert Term. Block Left
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
59
Product Details
Identificación
  • Categoría Inserts
  • Serie Han D® AV
  • Elemento Terminal block connector
  • Especificaciones
    Left hand version
    Multi contour (MK)
Versión
  • Método de terminación Screw termination
  • Tipo Female
  • Tamaño 16 B
  • Número de contactos 40
  • Contacto PE Yes
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.2 ... 2.5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 4 mΩ
  • Par de apriete 0.5 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 401 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140040687
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare