Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
22
Accessories
11
Spare Part
4
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 30 024 1256
Han B Base SM LC plastic cover 1xM25
Han B Base SM LC plastic cover 1xM25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover
Size: 24 B
Low construction
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Side entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 30 024 1256
Han B Base SM LC plastic cover 1xM25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
22
Accessories
11
Spare Part
4
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Tipo de carcaça/base Base de montagem em superfície
  • Descrição da carcaça/base Com tampa termoplástica
  • Tipo Construção baixa
Versão
  • Tamanho 24 B
  • Versão Side entry
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Campo de aplicação Standard hoods/housings for industrial connectors
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Aluminium die-cast
  • Superfície (carcaça/base) Powder-coated
  • Cor (carcaça/base) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Cor (travamento) RAL 7037 (dust grey)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Nickel
    Naphthalene
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 355 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140127135
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare