Field of application
Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Pack contents
Ordinare la vite di tenuta separatamente.
Technical characteristics
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP44
IP65 Con vite a tenuta
IP67 Con vite a tenuta
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
12
Material properties
Material (hood/housing)
Lega di zinco
Surface (hood/housing)
Uncoated
Colour (hood/housing)
Non verniciato
Material (locking)
Acciaio
Surface (locking)
Zincato
RoHS
Conforme con esenzione
RoHS exemptions
6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso