Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 20 87 146 3001 200
Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 2,0m
Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 2,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 2 m
Note
Comparați
Număr articol: 20 87 146 3001 200
Han 6 E UL2237 top entry 1-Lever 2,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Cablaje de sistem
  • Series Han E®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specification Preasamblat pe ambele părţi
  • Connector 1
    Han E® Tată
    Carcasă
  • Connector 2
    Han E® Mamă
    Carcasă
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 6
  • Core structure 6x AWG 16
Proprietăţi material
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
    Naftalină
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 888 g
  • Country of origin SUA
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140261921
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați