Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 30 024 5406
Han 24B dust protection cap
Han 24B dust protection cap

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Dust protection cover
for housings
24 B
Thermoplastic
Notes
Compare
Part number: 09 30 024 5406
Han 24B dust protection cap
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han® B
  • Tipo de acessório Tampa de proteção contra poeira
  • Descrição do acessório para bases
Versão
  • Tamanho 24 B
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Naftaleno
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140047938
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare