Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Wkłady
6
Codice prodotto: 19 36 024 1442
Han 24B Ex-HTE-M32-reel
Han 24B Ex-HTE-M32-reel

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 24 B
Aggancio a leva singola
Uscita diritta
1x M32
Materiale (custodie): Lega di zinco
Verniciatura a polvere
RAL 5015 (blu cielo)
Note
Confronta
Codice prodotto: 19 36 024 1442
Han 24B Ex-HTE-M32-reel
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Inserts
6
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 24 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M32
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Connectors for explosion hazardous environments
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex inserts!
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 With cable gland
Material properties
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (sky blue)
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 496.75 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140163577
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta