Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
12
Combinables
1
Accessories
13
Hoods/Housings
4
Objednací číslo: 09 10 005 3006
Han 1A-5+PE-c-m
Han 1A-5+PE-c-m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Male
Polyamid (PA)
RAL 9005 (černá)
Jmenovitý proud: ‌10 A
Velikost: 1 A
Kontakty: 5
Průřez vodiče: 0.14 ... 2.5 mm²
Jedna zajišťovací páčka
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 09 10 005 3006
Han 1A-5+PE-c-m
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
12
Combinables
1
Accessories
13
Hoods/Housings
4
Detaily produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® 1A
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 1 A
  • Number of contacts 5
  • PE contact Yes
  • Locking type Single locking lever
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Please order locking lever separately.
    Order separately the single wire seal or the hoods/housings for an IP65 performance.
  • Details
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL 15 A AWG 14
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Limiting temperature -30 ... +90 °C
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) RAL 9005 (jet black)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 鐵路車輛防火
    IEC 61373 類別 1 B 級
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    如需進一步信息,請聯繫您當地的浩亭子公司。
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140185579
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte