Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
アクセサリ
12
フード/ハウジング
4
Part number: 09 10 012 3101
Han 1A-12-c-f latch
Han 1A-12-c-f latch

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
Polyamide (PA)
RAL 9005 (jet black)
Rated current: ‌6.5 A
Size: 1 A
Contacts: 12
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.52 mm²
Snap-in latches
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 10 012 3101
Han 1A-12-c-f latch
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
アクセサリ
12
フード/ハウジング
4
Product Details
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han® 1A
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メス
  • サイズ 1 A
  • コンタクト数 12
  • ロックタイプ スナップインラッチ
  • 詳細
    クリンプコンタクトは別売。
    IP65適合用の単線シールまたはフード/ハウジングは別売りです。
  • 詳細
    インサート(ストレインリリーフ09 10 000 5300有り/無し)のみのHan® 1Aの構成は、IEC 61984に準拠したハウジングなしのコネクタです。この場合、お客様側で感電防止装置この場合、感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。
    通電状態でコンタクトを挿抜しないでください。
    嵌合していない状態でインサートに通電しないで下さい。
技術的特性
  • 導体断面積 0.09 ... 0.52 mm²
  • 定格電流 ‌ 6.5 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 0.8 kV
  • 汚染度 3
  • 定格電流、UL準拠 5 A AWG 20
  • 定格電圧、UL準拠 30 V
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 使用温度範囲 -30 ... +90 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • カラー(インサート) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • 材質 (シール) NBR
  • カラー(シール)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様
    EN 45545-2 鉄道車両の火災安全性
    IEC 61373 カテゴリ1 クラスB
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    詳細は、お近くのハーティングの子会社にお問合せください。
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 8 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140185661
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
リンク
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare