Matching Products
Matching Products NEW
Einsätze
8
Part number: 09 30 016 5405
Han 16B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC
Han 16B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Thermoplastic
Size: 16 B
Double locking lever
Degree of protection: IP65
Notes
Compare
Part number: 09 30 016 5405
Han 16B cover plastic/DL/HBM, HSM, HCC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Inserts
8
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Accessories
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Zubehörtyp Protection cover
  • Zubehörbeschreibung
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
    Thermoplastic
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Verriegelungsart Double locking lever
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 19.41 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140046450
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare