Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 87 146 9001 200
Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 20 87 146 9001 200
Han 16 E UL2237 top entry 2-Lever 2,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han E®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    Han E® オス
    フード
  • コネクタ 2
    Han E® メス
    フード
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 2 m
  • 芯数 16
  • 芯線構造 16x AWG 16
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,761 g
  • 原産国 米国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140262003