Veuillez commander les contacts à sertir séparément
4x Han E®
4x Han D®
Veuillez commander l'élément de données ou de codage séparément.
Détails
Veuillez contacter votre filiale HARTING locale pour la sélection d'un capot ou d'un boîtier coudé approprié dans le cas d'une application avec élément de données.
Données techniques
Section de fil du conducteur
0.14 ... 2.5 mm² Signal
0.14 ... 4 mm² Power
Section de fil du conducteur
AWG 26 ... AWG 14 Signal
AWG 26 ... AWG 12 Power
Intensité nominale (partie signal)
10 A
Tension nominale (partie signal)
250 V
Tension de claquage (partie signal)
4 kV
Degré de pollution, (partie "signal")
3
Intensité nominale (puissance)
20 A
Tension nominale (puissance)
600 V
Tension de claquage (puissance)
6 kV
Degré de pollution (puissance)
3
Résistance d'isolement
>1010 Ω
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (pebble grey)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
compliant
État ELV
compliant
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Not contained
Substances REACH ANNEXE XIV
Not contained
Substances REACH SVHC
Not contained
Proposition Californie 65 substances
Yes
Proposition Californie 65 substances
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
9,4 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140282711
ETIM
EC000438
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel