Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0102 5700
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
Oil resistant, Flame retardant
25G 1.5 mm²
PVC
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0102 5700
CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 벌크 케이블
  • 사양 비조립식
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    내유성
    내연제
버전
  • 코어 개수 25
  • 코어 구조 25G 1.5 mm²
  • 차폐형 비차폐
기술적 특성
  • 정격 전압 500 V
  • 제한 온도
    -15 ... +70 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -5 ... +70 °C 드래그 체인
  • 최소 굽힘 반경
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    4x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    15x 케이블 직경 드래그 체인
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 4 kV
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) RAL 7001 (은회색)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60332-1-2 난연성
    EN 50290-2-22
  • 승인규격 CE
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85442000
  • GTIN 5713140571082
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare