Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Tools
1
Accessories
6
Hoods/Housings
82
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 000 9930
Adapter module for D-Sub, male - 1 cable
Adapter module for D-Sub, male - 1 cable

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Adaptermodul
Einzelmodul
für D-Sub 1 (9-polig)
Stift
Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 14 000 9930
Adapter module for D-Sub, male - 1 cable
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Tools
1
Accessories
6
Hoods/Housings
82
Frames
17
Produktdetails
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Adapter module
  • Size of the module Single module
  • Description of the module for D-Sub 1 (9 poles)
Version
  • Gender Male
  • Details for one cable
Technical characteristics
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert)
    Polycarbonate (PC)
    Zinc die-cast
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
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
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 18 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140018655
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen