Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 19 62 000 5096
Acces. Special Cable Clamp EMC M32
Acces. Special Cable Clamp EMC M32

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable gland
EMC version
M32
Clamping range: 14 ... 18 mm
Shielding diameter: 9 ... 14.5 mm
Material (cable glands): Metal
IP68
Wrench size: 35
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 62 000 5096
Acces. Special Cable Clamp EMC M32
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory EMC version
Technical characteristics
  • Wrench size 35
  • Limiting temperature -40 ... +130 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size M32
  • Clamping range 14 ... 18 mm
  • Shielding diameter 9 ... 14.5 mm
  • Width across corners 38.5 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Metal
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
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 96.66 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140132245
  • ETIM EC000441
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte