Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 271 6002 050
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 271 6002 050
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING M12 T1 Industrial Kątowy
    Zalewane
  • Złącze 2
    HARTING M12 T1 Industrial Prosty
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Ognioodporny
    Olejoodporne
    Bezhalogenowe
Wersja
  • Liczba rdzeni 2
  • Konstrukcja rdzenia 1x 2x AWG 24/7
  • Liczba kontaktów 2
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji 600 MHz Przepustowość
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Odporność ekranowania ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -25 ... +80 °C Przesunięty
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    2,25 kV (kontakt-uziemienie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (zasilanie zdalne poprzez sieć danych = PoDL)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Odporność palnościowa
    EN 60811-404 Odporność na olej
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 250 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00