kann gelöscht werden
Subcategorías
kann gelöscht werden

kann gelöscht werden

Комплекты соединителей двигателя

Engine connector kits

M5

M5

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Кабели Signa

Cables de señal

HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

Контактные вставки

Aislantes

Для суровых условий окружающей среды

Para condiciones ambientales adversas

Han<sup>®</sup> 3 A

Han® 3 A

Для применения во взрывозащищенных областях

Para aplicaciones a prueba de explosiones

Кабельные/блочные кожухи для промышленного применения

Capotas/bases para aplicaciones industriales

Han<sup>®</sup> HMC

Han® HMC

Контактные вставки

Aislantes

M23

M23

Кабель питания

Cable de alimentación

<i>har</i>-flex<sup>®</sup>

har-flex®

Мощность 16–300 A

Potencia 16 A ... 300 A

Аксессуары

Accesorios

M8

M8

Кодирующие и направляющие элементы

Elementos de codificación y guía

RJ45

RJ45

Han-Modular<sup>®</sup>

Han-Modular®

Кабельные кожухи Han<sup>®</sup> 24 HPR увеличенные

Carcasas Han® 24 HPR ampliadas

Уплотнитель кабельного ввода

Junta de entrada de cable

M8

M8

Кабельные/блочные кожухи для промышленного применения

Capotas/bases para aplicaciones industriales

Детали для крепления на панели

Elementos para montaje en panel

Кнопки аварийного останова

Botones de paro de emergencia

Штекерное соединение

Terminación enchufable

Han<sup>®</sup> PushPull (V14)

Han® PushPull (V14)

M23

M23

HARTING ICC

HARTING ICC

ICC 20

ICC 20

Кабельные сборки

Conjuntos de cable

M12

M12

Han® R15

Han® R15

M17

M17

M17

M17

preLink<sup>®</sup>

preLink®

Данные и питание/сигнал

Datos y potencia/señal

Аксессуары

Accesorios

Аксессуары

Accesorios

Инструменты для ручного обжима

Herramientas de engaste manuales

Ha-VIS eCon 2000

Ha-VIS eCon 2000

Зарядный кабель

Cable de carga

Ha-VIS eCon 3000

Ha-VIS eCon 3000

Аксессуары

Accesorios

M17

M17

6 B

6 B

Розетки

Bases de enchufe

Нижний инструмент

Herramienta inferior

Оптоволоконный кабель

Fibra óptica

Ha-VIS eCon 9000

Ha-VIS eCon 9000

Комплекты соединителей

Juegos de conectores

Кабель для области транспортировок

Cable para transporte

Сигнал и связь

Señal y comunicación

Кожухи/корпусы

Capotas/bases

Шины – E1

Busses - E1

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Переходник

Adaptador de conectores

Технология Power over Ethernet (PoE)

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Данные и питание/сигнал

Datos y potencia/señal

HARTING UIC

HARTING UIC

Данные и питание/сигнал

Datos y potencia/señal

Размер 15

Tamaño 15

Han-Compact<sup>®</sup>

Han-Compact®

Оптические модули

Módulos ópticos

Мезонинное соединение

Terminación mezzanine

Кабельные/блочные кожухи для промышленного применения

Capotas/bases para aplicaciones industriales

Инструмент для har-bus HM 2 мм

Herramienta para har.bus HM de 2 mm

M8

M8

Передача данных

Transmisión de datos

HARTING PushPull (V4)

HARTING PushPull (V4)

Han<sup>®</sup> Protect

Han® Protect

Аксессуары

Accesorios

Для применения во взрывозащищенных областях

Para aplicaciones a prueba de explosiones

Контактные вставки

Aislantes

Соединители для передачи данных

Conectores de datos

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Умный соединитель Han-Smart®

Han-Smart® El conector inteligente

Han-Snap<sup>®</sup>

Han-Snap®

Прессы

Prensas

Sygnał do 10 A

Señal hasta 10 A

Uszczelki

Juntas

Moduły pneumatyczne

Módulos neumáticos

Moduły optyczne

Módulos ópticos

Wiązki kablowe

Conjuntos de cable

Ha-VIS eCon 7000

Ha-VIS eCon 7000

Światłowód

Fibra óptica

Przepusty panelowe zasilania i sygnałów

Pasacables de potencia y señal

Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

Wkłady

Aislantes

HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

Gniazdo do ładowania

Receptáculo de carga

Obudowy wtyczek/gniazd do zastoswań w aplikacjach zewnętrznych

Capotas/bases para aplicaciones en exterior

Akcesoria

Accesorios

Wiązki kablowe

Conjuntos de cable

Maszyny zaciskające o dużej wydajności

Máquinas de ponchado de alto rendimiento

Kontakty

Contactos

M23

M23

Do zastosowań przemysłowych

Para aplicaciones industriales

Ha-VIS eCon 3000 SPE

Ha-VIS eCon 3000 SPE

Moduły

Módulos

Han<sup>®</sup> HPR HPTC

Han® HPR HPTC

M5

M5

Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

M12

M12

Prądy do 16 A

Corrientes desde 16 A

Akcesoria

Accesorios

Obudowy wtyczek / obudowy gniazd

Capotas/bases

Han<sup>®</sup> 1A

Han® 1A

Moduły transmisji danych

Módulos de transmisión de datos

Han-Power<sup>®</sup> T

Han-Power® T

Han<sup>®</sup> HPR HPTC

Han® HPR HPTC

Han<sup>®</sup> 1A

Han® 1A

Obudowy wtyczek / obudowy gniazd

Capotas/bases

Kontakty

Contactos

M12

M12

Włókno

Fibra

Han® HPR Single Pole

Polo individual Han® HPR

Akcesoria

Accesorios

Han-Modular<sup>®</sup> Flexbox

Han-Modular® Flexbox

M23

M23

Obudowy wtyczek / obudowy gniazd

Capotas/bases

Rozmiar 15

Tamaño 15

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Śruby

Tornillos

Akcesoria

Accesorios

Ramki

Bastidores

Han-Smart<sup>®</sup>

Han-Smart®

Moduły z inteligencją

Módulos inteligentes

Obudowy wtyczek/gniazd do zastoswań w aplikacjach zewnętrznych

Capotas/bases para aplicaciones en exterior

Przewody połączeniowe do napędów ebm-papst EC

Cables de conexión para accionamientos ebm-papst EC

M5

M5

Audio / video

Audio/vídeo

Złącza na PCB

Conectores para placas de circuitos

Pneumatyczne

Neumático

Data

Data

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Do zastosowań odpornych na temperatury

Para aplicaciones resistentes a la temperatura

USB

USB

Ramki zawiasowe Han-Modular<sup>®</sup>

Bastidores articulados Han-Modular®

M23

M23

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

D-Sub

D-Sub

Akcesoria

Accesorios

Han<sup>®</sup> ORV3 power

Han® ORV3 power

Przyciski

Botones

Han<sup>®</sup> HPR HPTC

Han® HPR HPTC

HARTING UIC

HARTING UIC

Obudowy wtyczek / obudowy gniazd

Capotas/bases

Ramka dokująca

Bastidor de acoplamiento

16 B

16 B

RJ45

RJ45

Ha-VIS eCon 4000

Ha-VIS eCon 4000

Akcesoria

Accesorios

na potrzeby dużej kompatybilności elektromagnetycznej

Para alta EMC

Kontakty

Contactos

Han-Modular® Compact metal hoods/housings for one module

Envoltura Han-Modular® Compact de metal para un módulo

SFP Module

Módulo SPF

HARTING UIC

HARTING UIC

Complete set

Juego completo

Han® HPR Single Pole

Polo individual Han® HPR

Fibre optic

Fibra óptica

Shielding frame Grip frames

Bastidor de blindaje, bastidores de abrazadera

Optical

Óptico

M8

M8

Signal up to 10 A

Señal hasta 10 A

Extender card connection

Terminación de tarjeta extensora

Han-Smart<sup>®</sup>

Han-Smart®

Inserts

Aislantes

Hoods / Housings

Capotas/bases

Hybrid cables (copper/copper)

Cables híbridos (cobre/cobre)

Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

Han-Modular<sup>®</sup> ECO plastic hood/housing for one module

Carcasa Han-Modular® ECO de plástico para un módulo

M23

M23

7/8ʺ

7/8ʺ

Hybrid

Híbrido

Han® R15

Han® R15

RJ45

RJ45

Han<sup>®</sup> S

Han® S

Fiber

Fibra

<i>har</i>-modular<sup>®</sup>

har-modular®

Han-Power<sup>®</sup>

Han-Power®

Coax modules

Módulos coaxiales

Temperature measurement

Medición de temperatura

7/8ʺ

7/8ʺ

Modules

Módulos

Power and signal connectors

Conectores de potencia y señal

M17

M17

M17

M17

Assembly tools

Herramientas de montaje

Selector switches

Interruptores selectores

Power 16 ... 300 A

Potencia 16 ... 300 A

Power and signal

Potencia y señal

Single Pair Ethernet (SPE)

Single Pair Ethernet (SPE)

Plug holder

Soporte de clavija

Han<sup>®</sup> Protect

Han® Protect

10 B

10 B

Frames

Bastidores

T1

T1

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Pneumatic modules

Módulos neumáticos

Han-Modular<sup>®</sup> Twin metal hoods/housings for two modules

Carcasas Han-Modular® Twin de metal para dos módulos

Automation PROFINET

Automatización PROFINET

Motherboard to daughtercard connection

Terminación de placa madre a tarjeta hija

DIN 41612

DIN 41612

Size 15

Tamaño 15

Crimping machines

Máquinas de engaste

M8

M8

Hoods / Housings

Capotas/bases

Motor cable

Cable de motor

HARTING PushPull

HARTING PushPull

Single Pair Ethernet cables

Cables Ethernet de un solo par

Wire connection

Terminación de cable

Han<sup>®</sup> HPR PYD 1to1

Han® HPR PYD 1to1

Rolling Stock - EN 50155

Material rodante - EN 50155

HARTING UIC 558

HARTING UIC 558

Coaxial contacts

Contactos coaxiales

Han-Eco<sup>®</sup>

Han-Eco®

DC power output

Salida de potencia de corriente continua

<i>har</i>-flex<sup>®</sup>

har-flex®

Signal

Señal

Han<sup>®</sup> S

Han® S

Hybrid cables (copper/FO)

Cables híbridos (cobre/fibra óptica)

Top tool

Herramienta superior

Cable assemblies

Conjuntos de cable

Repair tool

Herramienta de reparación

For temperature-resistant applications

Para aplicaciones resistentes a la temperatura

Han<sup>®</sup> 3 A

Han® 3 A

Assembly material

Material de montaje

M23

M23

Han<sup>®</sup> 1A

Han® 1A

B23

B23

HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

Accessories

Accesorios

Connector sets

Juegos de conectores

M23

M23

Contacts

Contactos

Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

Han<sup>®</sup> PushPull (V14)

Han® PushPull (V14)

Han® INOX

Han® INOX

RJ45 Connector - HARTING RJ Industrial®

Conector RJ45 - HARTING RJ Industrial®

HARTING T1 Industrial

HARTING T1 Industrial

Han<sup>®</sup> S

Han® S

Power Supply

Suministro de potencia

Han-Power<sup>®</sup> S

Han-Power® S

7/8ʺ

7/8ʺ

B23

B23

Glass fibre optic cables

Cables de fibra óptica de vidrio

Electrical

Eléctrico

Ethernet/PROFINET switch in Han-Modular<sup>®</sup>

Switch Ethernet/PROFINET en Han-Modular®

M12

M12

Contacts

Contactos

Connector sets

Juegos de conectores

<i>har</i>-bus<sup>®</sup> 64

har-bus® 64

Stripping tools

Herramientas de pelado

Data cables

Cables de datos

Han® HPR HPTC Hoods/housings for harsh outdoor environments

Envoltura Han® HPR HPTC para entornos difíciles al aire libre

Power cables

Cables de alimentación

Han-<i>Yellock</i><sup>®</sup>

Han-Yellock®

Cable glands

Prensaestopas

preLink<sup>®</sup>

preLink®

Size 15

Tamaño 15

<i>har</i>-flex<b>i</b>c<b>o</b>n<sup>®</sup>

har-flexicon®

M17

M17

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Surface mounted housing Han® HPR PYD

Base montaje en superficie Han® HPR PYD

Power and signal

Potencia y señal

Power

Power

Hoods/housings for outdoor applications

Capotas/bases para aplicaciones en exterior

M8

M8

Cutting tools

Herramientas de corte

Latching parts

Elementos de enclavamiento

HARTING ICC

HARTING ICC

Han<sup>®</sup> Ex

Han® Ex

Contacts

Contactos

Power crimping tools

Herramientas de engaste eléctricas

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

POF

POF

Adapter

Adaptador

Han-Modular<sup>®</sup> docking frames

Bastidores de acoplamiento Han-Modular®

M23

M23

Other modules

Otros módulos

Han<sup>®</sup> ES Press plug-in jumpers

Puentes conectores Han® ES Press

Punching tools for the panel feedthrough

Punzones para pasacables de panel

Inserts

Aislantes

Terminal block connector

Conector con regletero

Flat ribbon cables

Cables de cinta planos

AC power input

Entrada de potencia de corriente alterna

Accessories

Accesorios

M12

M12

Locking systems

Sistemas de bloqueo

M12

M12

Connecting cables for Dunker EC drives

Cables de conexión para accionamientos Dunker-EC

Docking frame

Bastidor de acoplamiento

SEK

SEK

Inserts

Aislantes

M17

M17

Use for standard rail

Uso para carril estándar

Removal tools

Herramientas de extracción

Han<sup>®</sup> HPR TrainPowerLine

Han® HPR TrainPowerLine

SEK

SEK

Power and signal connectors

Conectores de potencia y señal

Cable connectors and cable assemblies

Conectores de cable y cableados

Han<sup>®</sup> HPR PYD

Han® HPR PYD

Measure

Medida

Sliding frame

Bastidor de deslizamiento

System cables

Cables de sistema

Han<sup>®</sup> HPR PYD

Han® HPR PYD

7/8

7/8

Hoods Han<sup>®</sup> 24 HPR EasyCon Short

Carcasas Han® 24 HPR EasyCon cortas

M12

M12

Key switches

Interruptores con llave

Han-Modular® Docking Frame

Bastidor de acoplamiento Han-Modular®

HARTING T1 Industrial

HARTING T1 Industrial

Distribution boxes / sensor actuator boxes

Conectores con regletero/cajas de sensor-actuador

Fibre optic System cabling

Fibra óptica Cableado de sistema

Accessories

Accesorios

Automation

Automatización

Frames

Bastidores

M5

M5

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

Grip frames

Bastidores de agarre

Inserts

Aislantes

Size 15

Tamaño 15

HARTING ix Industrial<sup>®</sup>

HARTING ix Industrial®

Protection covers

Tapas de protección

7/8

7/8

M17

M17

Han-Power<sup>® </sup>Energy distributor

Distribuidor de energía Han-Power®

HARTING UIC 558

HARTING UIC 558

Pilot lights

Luces piloto

Han<sup>®</sup> F+B

Han® F+B

Power and signal

Potencia y señal

Han<sup>®</sup> HPR HPTC

Han® HPR HPTC

D-Sub

D-Sub

Hoods / Housings

Capotas/bases

Coax modules

Módulos coaxiales

Identification strips

Tiras de identificación

Insert mounting

Soporte de aislante

HARTING UIC 558

HARTING UIC 558

24 B

24 B

Shell housing

Base

M16

M16

M5

M5

Han® HPR Single Pole

Polo individual Han® HPR

M17

M17

Other modules

Otros módulos

Fieldbus

Bus de campo

Frames

Bastidores

Han<sup>®</sup> ORV3 power

Han® ORV3 power

Han<sup>®</sup> High Temp

Han® High Temp

Further accessories

Más accesorios

Han<sup>®</sup> 24 HPR EasyCon

Han® 24 HPR EasyCon

Currents up to 16 A

Corrientes hasta 16 A

Connecting cables for Dunker EC drives

Cables de conexión para accionamientos Dunker-EC

Connecting cables for ebm-papst EC drives

Cables de conexión para accionamientos ebm-papst EC

Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 24/7
      16
    • 3x 0,34 mm²
      85
    • 4x 0,34 mm²
      158
    • 4x 2.5 mm²
      1
    • 4x AWG 22/7
      1
    • 5x 0,34 mm²
      131
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 4 mm
      49
    • 4,2 mm
      100
    • 4,5 mm
      114
    • 4,9 mm
      58
    • 5,3 mm
      53
    • 9,2 mm
      1
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • Acodado Izquierda
      1
    • HARTING M12 T1 Industrial Recto
      16
    • Hembra Acodado
      47
    • Hembra Recto
      100
    • M12 Codificación A
      175
    • Macho Acodado
      11
    • Macho Recto
      17
    • RJ45 Conector
      1
    • Sobremoldeado
      191
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • HARTING M12 T1 Industrial Acodado
      16
    • Han® 1A Hembra
      1
    • Hembra Acodado
      45
    • Hembra Recto
      65
    • M12 Codificación A
      374
    • Macho Acodado
      60
    • Macho Recto
      204
    • RJ45 Conector
      1
    • Recto
      1
    • Sobremoldeado
      391
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • No blindado
      374
  • Tasa de bits
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      16
    • ‌ 10 Mbit/s
      17
    • ‌ 100 Mbit/s
      17
472 products (of 98)
1/16
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0