Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 271 6002 030
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 271 6002 030
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 3.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING M12 T1 Industrial Angled
    Overmoulded
  • Conector 2
    HARTING M12 T1 Industrial Straight
    Overmoulded
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Flame retardant
    Oil resistant
    Halogen-free
Versión
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 1x 2x AWG 24/7
  • Número de contactos 2
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión 600 MHz Ancho de banda
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -25 ... +80 °C movido
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 167,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00