Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Inserts
34
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 040 0481
Han 40EMC-HTE-CL-29
Han 40EMC-HTE-CL-29

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 16 B
Enclavamiento central (sobre la capota)
Acero inoxidable
Entrada superior
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 040 0481
Han 40EMC-HTE-CL-29
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
4
Контактные вставки
34
Frames
2
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Řada krytů Han® EMC
  • Typ krytu Hood
Verze
  • Velikost 16 B
  • Verze Top entry
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x Pg 29
  • Způsob zajišťování Central locking lever (on the hood)
  • Oblast použití Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě For use as a connector according to IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Stupeň krytí podle UL 50 / UL 50E
    4
    12
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Aluminium die-cast
  • Povrch (kryt) Uncoated
  • Barva (kryt) Unpainted
  • Materiál (zajišťovací prvek) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 404 g
  • Země původu Germany
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140073531
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437