myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
...
Conectores rectangulares
Capotas/bases
Para aplicaciones industriales
Para aplicaciones industriales
Filters
Tamaño
Select a value
Reset filter
1 A
5
10 A
70
10 B
356
16 A
68
16 B
404
24 B
352
3 A
119
32 A
34
32 B
25
48 B
30
6 B
187
Han-Compact
®
30
Han-
Yellock
®
10
6
Han-
Yellock
®
30
34
Han-
Yellock
®
60
30
L32 B
27
Modular Compact
13
Modular ECO
9
Modular Twin
9
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Adaptador de cable
3
Base
1
Base acodada
2
Base cable a cable
164
Base con brida
1
Base de montaje en superficie
471
Base montaje tipo pasamuros
235
Base para aplicación con motor
13
Base para atornillar
12
Base pasacables
49
Capota
819
Capota portante
14
Split Hood
1
Tapa de capota portante
24
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Bloqueo a tornillo
153
Enclavamiento central (sobre la capota)
53
Enclavamiento doble (sobre la capota)
133
Enclavamiento único (en la capota)
5
Enclave doble
491
Enclave único
900
Pulsador
39
Retén engatillable
12
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP20
9
IP44
119
IP54
7
IP65
1200
IP65 / IP67
12
IP65 / IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
7
IP65 Con tornillo de obturación
112
IP65 estado bloqueado
13
IP66
767
IP67
328
IP67 Con tornillo de obturación
112
IP68
92
IP69 / IPX9K según ISO 20653
90
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x
4
1x Integrado
21
1x M16
3
1x M20
171
1x M25
289
1x M32
265
1x M40
164
1x M50
18
1x M63
3
1x NPTF 1 in
9
1x NPTF 3/4 in
9
1x PAFS 18
2
1x Pg 11
23
1x Pg 13,5
10
1x Pg 16
41
1x Pg 21
96
1x Pg 29
84
1x Pg 36
11
1x Pg 42
5
2x
1
2x M20
35
2x M25
79
2x M32
60
2x M40
28
2x Pg 13,5
1
2x Pg 16
14
2x Pg 21
36
2x Pg 29
29
2x Pg 36
4
2x Pg 42
1
3x
2
3x Integrado
1
3x M25
2
3x M40
1
4x
2
4x Integrado
1
5x M25
1
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han A
®
161
Han Hv E
®
18
Han-Compact
®
30
Han-Drive
®
13
Han-Eco
®
A
78
Han-Eco
®
B
324
Han-Modular
®
Compact
13
Han-Modular
®
ECO
9
Han-Modular
®
Flexbox
5
Han-Modular
®
Twin
9
Han-
Yellock
®
70
Han
®
B
687
Han
®
EMC/B
126
Han
®
Easy Hood
2
Han
®
GND
3
Han
®
HMC
69
Han
®
HP
23
Han
®
HP Direct B
33
Han
®
HP Direct EMC
36
Han
®
High Temp
47
Han
®
ORV3 power
5
Han
®
EMC
90
Serie
Select a value
Reset filter
Han
®
1A
5
Versión
Select a value
Reset filter
Entrada de cable en el lado largo
1
Entrada en ángulo
8
Entrada lateral
832
Entrada lateral de 55°
1
Entrada superior
644
Entrada superior/lateral
19
Entradas de cable versátiles
2
Sin entrada de cable
21
Tipo
Select a value
Reset filter
Construcción baja
369
Perfil alto
601
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Cinc fundido a presión
138
Fundición de aluminio
1198
Poliamida (PA)
419
Policarbonato (PC)
66
Reforzado con fibra de vidrio
407
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
2x Han
®
24 DD
3
2x Ø6 - 8
1
4 tornillos de fijación
3
72 mm de altura
1
8 posiciones para entradas de cable (M20/M25)
1
86 mm de altura
3
87 mm de altura
1
A ... D
1
Acodado
19
Agujero de fijación para tornillo M4
6
Blanco
1
Brida de montaje cuadrado
1
Con adaptador
6
Con cordón de fijación
1
Con identificación PE (pin 1 = PE)
4
Con junta
1
Con junta (NBR)
1
Con junta pegada
22
Con prensaestopa integrado
207
Con protección contra tirones
1
Con punto de terminación PE separado
11
Con tapa autocerrable
7
Con tapa de metal
41
Con tapa termoplástica
207
Entrada de cable plana
4
Junta hermética externa
26
Junta interna
3
Junta tórica
3
Montaje trasero
28
Negro
44
Parte inferior abierta
3
Parte inferior cerrada
6
Pulsador con ranura
4
Pulsador liso
4
Recto
18
Recubierto de polvo
3
Resistente a la corrosión
9
Sin bastidor
15
Tipo especial
13
Versión EMC
3
Versión izquierda/derecha
1
a ... d
2
con bases a empotrar
11
con junta plana
3
para 4 módulos
3
para Han-Brid
®
18
para Han
®
Q 8/0 engaste (máx. 400 V), Han
®
Q17/0 y Han
®
Q Data RJ45
3
para conductos flexibles Adaptaflex PAFS18
2
para medio prensaestopa Han-Compact
®
16
para prensaestopa estándar
5
para terminación de placa de circuitos impresos con Han
®
Q 5/0
1
para todos los aislantes del tamaño Han-Compact
®
11
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
30 A
32 A
to
30 A
32 A
30 A
1
32 A
4
Número de contactos
Select a value
Reset filter
from
7
to
7
7
5
Tipo
Select a value
Reset filter
Hembra
4
Macho
1
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Bastidor de acoplamiento
12
Descripción del accesorio
Select a value
Reset filter
Montaje trasero
4
Rango de sujeción
Select a value
Reset filter
10 ... 13 mm
1
13 ... 21 mm
58
15 ... 17 mm
1
16 ... 28 mm
33
17 ... 18,5 mm
1
18,5 ... 20 mm
1
22,5 ... 24 mm
1
4 ... 16 mm
1
5 ... 24 mm
1
5,7 ... 10 mm
1
6 ... 13 mm
37
9 ... 17 mm
59
Material (junta)
Select a value
Reset filter
FPM
115
NBR
906
PTFE
5
TPE
5
Viton
1
Material (prensaestopas)
Select a value
Reset filter
Poliamida (PA)
6
Material (accesorios)
Select a value
Reset filter
Acero inoxidable
30
Poliamida (PA)
18
Unfortunately, no results were found for your search query
1.821 products
(of 1.821)
1/61
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Tipo de bloqueo-Descendente
Grado de protección según IEC 60529-Descendente
Entrada de cable-Descendente
Capota
Han Compact-H-2xM25
Artículo nº: 61 04 301 0828 00
para prensaestopa estándar, Con punto de terminación PE separado, para todos los aislantes del tamaño Han-Compact
®
Tamaño: Han-Compact
®
Enclave único
Entrada superior/lateral
1x M25 1x M25
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
HAN 10B GS R-M40
Artículo nº: 61 04 301 1117 00
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave único
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 24EMC/B-HBM-DL
Artículo nº: 09 62 824 1301
Junta interna
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16HP Direct/B-HSE-M20
Artículo nº: 19 39 616 0545
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Split Hood
Han 10B split hood
Artículo nº: 09 30 010 0498
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
2x
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han B Base Surface HC 1 Lever 1 Entry PG
Artículo nº: 09 30 024 0250
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
1x Pg 21
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 16
Artículo nº: 09 62 010 0540
Tamaño: 10 B
Bloqueo a tornillo
Entrada lateral
1x Pg 16
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base de montaje en superficie
Han L32 B-HSM1-DL-PG29
Artículo nº: 09 30 132 0271
Tamaño: L32 B
Perfil alto
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada lateral
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 10B-HBM-Rear Fit-SL-w/o frame
Artículo nº: 09 30 010 0398
Montaje trasero
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han L32 B-HTE-HC-DL-PG29
Artículo nº: 09 30 132 0421
Tamaño: L32 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
1x Pg 29
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han HvE Hood Coupler LC 2 Levers M25
Artículo nº: 19 34 006 0732
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han A Hood Top Entry 2 Pegs M20
Artículo nº: 19 20 003 1440
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 3A-HBM-SL
Artículo nº: 09 20 003 0301
Recto
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base pasacables
Han 24B split hood
Artículo nº: 09 30 024 0498
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
4x
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE PANEL 24E 2 ENCL
Artículo nº: 09 30 024 0301
Tamaño: 24 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE PANEL 2 ENCL. 16 E
Artículo nº: 09 30 016 0301
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE PANEL 6E 1ENCL.
Artículo nº: 09 30 006 0301
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
CARCASA BAJA 6E M20
Artículo nº: 19 30 006 1540
Tamaño: 6 B
Construcción baja
Enclave único
Entrada lateral
1x M20
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-DL-w/o frame
Artículo nº: 09 62 810 0392
Junta hermética externa, Montaje trasero
Tamaño: 10 B
Construcción baja
Enclave doble
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 6HP Direct/B-HTE-M40
Artículo nº: 19 39 606 0448
Tamaño: 6 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base pasacables
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M40
Artículo nº: 19 39 816 1133
Tamaño: 16 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Eléctricamente conductivo
No pintado
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE PLAST. GRIS 3A
Artículo nº: 09 20 003 0320
Recto
Tamaño: 3 A
Enclave único
Poliamida (PA)
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
BASE METALICA 3A
Artículo nº: 09 20 003 0801
Acodado
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Material (junta): NBR
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 16EMC/B-HSE-HC-fDL-M40
Artículo nº: 19 62 816 0523
Tipo especial
Tamaño: 16 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada lateral
1x M40
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han A Hood Top Entry PG 11
Artículo nº: 09 20 003 1440
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 11
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han A Hood Top Entry 2 Pegs PG 11 Grey
Artículo nº: 09 20 003 0420
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x Pg 11
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Capota plástica gris S.R. M20 2 tetones
Artículo nº: 19 20 003 0420
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base cable a cable
Han A Hood Coupler 1 Lever M20
Artículo nº: 19 20 003 1750
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Base montaje tipo pasamuros
Han 3 EMC Base Panel 1 Lever
Artículo nº: 09 62 003 0301
Recto
Tamaño: 3 A
Enclave único
Acero
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
No revestido
No pintado
Material (junta): PTFE
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Capota
Han 24HP-HTE-M32
Artículo nº: 19 39 024 0427
Tamaño: 24 B
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
3
61
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Tipo de bloqueo - Descendente
Grado de protección según IEC 60529 - Descendente
Entrada de cable - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 1.821 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0