Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
21
Frames
11
N.º de referencia: 19 40 024 0454
Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M32/M25
Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M32/M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 HPR enlarged
Bloqueo a tornillo
Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25 2x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 40 024 0454
Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M32/M25
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
21
Frames
11
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR enlarged
  • Tipo de carcasa/base Hood
Versión
  • Tamaño 24 HPR enlarged
  • Versión Top entry
  • número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable
    1x M25
    2x M32
  • Tipo de bloqueo Screw locking
  • Campo de aplicación Hoods/housings for harsh outdoor environments
  • Detalles When using Han® Standard inserts of size B or Han-Modular® hinged frames, please order adapter 09400009960 separately.
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Superficie (carcasa/base) Powder-coated
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (bloqueo) Stainless steel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 767.5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140173279
  • eCl@ss 27.440.202,00