Han® HPR PYD 1to2
Subcategorías
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 16 B
      3
    • 24 B
      33
    • 24 HPR enlarged
      22
    • 48 B
      14
    • 6 B
      2
    • SP1
      1
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Bulkhead mounted housing
      4
    • Hood
      14
    • Mounting cover
      22
    • Surface mounted housing
      1
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Central locking lever (on the hood)
      1
    • Screw locking
      40
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      38
    • IP66
      3
    • IP68
      41
    • IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
      41
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 1x M10
      3
    • 1x M25
      1
    • 1x M32
      4
    • 1x M40
      4
    • 1x M50
      7
    • 1x M63
      2
    • 2x M32
      1
    • 2x M40
      5
    • 2x M50
      1
    • 3x M25
      3
    • 3x M32
      3
    • 3x M40
      2
    • 4x M20
      1
    • 4x M25
      2
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han® HC Modular
      1
77 products (of 77)
1/3
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0