myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
...
Han® HPR PYD
Han
®
HPR PYD 1to2
Carcasas Han
®
24 HPR ampliadas
Carcasas Han
®
24 HPR ampliadas
Filters
Tamaño
Select a value
Reset filter
16 B
3
24 B
9
24 HPR enlarged
18
48 B
12
6 B
2
SP1
1
Tipo de capota/base
Select a value
Reset filter
Kryt
11
Tipo de bloqueo
Select a value
Reset filter
Šroubové zajišťování
11
Grado de protección según IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP65
9
IP66
2
IP68
11
IP69/IPX9K podle ISO 20653
11
Entrada de cable
Select a value
Reset filter
1x M25
1
1x M32
1
1x M40
2
1x M50
2
1x M63
1
2x M32
1
3x M25
1
3x M32
1
4x M20
1
4x M25
1
Serie
Select a value
Reset filter
Han
®
HC Modular
1
Material (capota/base)
Select a value
Reset filter
Hliníkový tlakový odlitek
11
Odolnost proti korozi
11
Corriente nominal
Select a value
Reset filter
from
350 A
to
350 A
350 A
1
Voltaje nominal
Select a value
Reset filter
from
2.000 V
to
2.000 V
2.000 V
1
Método de terminación
Select a value
Reset filter
Krimpování
1
Sección de conductor (mm²)
Select a value
Reset filter
25 ... 120 mm²
1
Tipo
Select a value
Reset filter
Male
5
Zásuvka (female)
6
Versión
Select a value
Reset filter
Přívod shora
11
Serie de capotas/bases
Select a value
Reset filter
Han
®
HPR
15
Han
®
HPR Compact
2
Han
®
HPR EasyCon
8
Han
®
HPR enlarged
18
Han
®
M
2
Identificación
Select a value
Reset filter
350
1
Descripción de capota/base
Select a value
Reset filter
S funkčním uzemněním
2
Tipo de accesorio
Select a value
Reset filter
Rámeček
34
Descripción del accesorio
Select a value
Reset filter
10x Han
®
HC Modular 350
2
1x Han
®
HC Modular 350
3
1x Han
®
Q 2/0
1
1x Han
®
Q 5/0
3
2x Han
®
HC Modular 350
4
3x Han
®
HC Modular 350
11
4x Han
®
HC Modular 350
4
4x Han
®
HC Modular 350 + 1x Han
®
HC Modular 350 PE
2
4x Han
®
HC Modular 650 + 1x Han
®
HC Modular 350
2
4× kontakt HC 350 + 2× Han
®
Q 5/0
2
4× kontakt HC 350 + 2× Han
®
Q 5/0 v krytu
1
4× kontakt HC 350 + 2× Han
®
Q 5/0 v průchozím panelovém krytu
1
6x Han
®
HC Modular 350
2
Krátké distanční svorníky
1
Pro female vložky
20
Pro male vložky
21
SP1
1
Material (accesorios)
Select a value
Reset filter
Kov
34
Unfortunately, no results were found for your search query
46 products
(of 46)
1/2
Nuevos productos - Ascendente
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia-Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño-Descendente
Tipo de capota/base-Descendente
Tipo de bloqueo-Descendente
Grado de protección según IEC 60529-Descendente
Entrada de cable-Descendente
Kryt
Han 24HPR enlarged-HTE-SCL-M40-FE
Artículo nº: 19 40 024 0443
S funkčním uzemněním
Velikost: 24 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
1x M40
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Vložky
Han HC350 crimp contact F
Artículo nº: 09 11 001 3101
Krimpování
Zásuvka (female)
Polykarbonát (PC), Polyamid (PA)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Jmenovitý proud: 350 A
Průřez vodiče: 25 ... 120 mm²
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 3XHC350
Artículo nº: 09 40 024 9912
Pro female vložky, 3x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Frame-F 3XHC 350-Han 24HPR enlarged
Artículo nº: 09 11 000 9958
Pro female vložky, 3x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 24 HPR enlarged
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kryt
Han 24HPR-gg3-SV M32 for 3x HC350/650
Artículo nº: 19 40 024 0468
Velikost: 24 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
3x M32
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kryt
Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-4xM25
Artículo nº: 19 40 024 0478
Velikost: 24 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
4x M25
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kryt
Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-M50
Artículo nº: 19 40 024 0479
Velikost: 24 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
1x M50
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kryt
Han 24HPR-HTE4-SCL-M20-enlarged
Artículo nº: 19 40 024 0453
Velikost: 24 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
4x M20
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kryt
Han 24HPR-gg-SV M50
Artículo nº: 19 40 024 0469
Velikost: 24 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
1x M50
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kryt
Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M25
Artículo nº: 19 40 024 0456
Velikost: 24 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
3x M25
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 3 HC frame hood part
Artículo nº: 09 11 000 9963
Pro male vložky, Pro female vložky, 3x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Frame-M 4XHC 350-Han 24HPR enlarged
Artículo nº: 09 11 000 9964
Pro male vložky, 4x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 24 HPR enlarged
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
FramFrame-F 3XHC 350-Haan 24HPR enlarged
Artículo nº: 09 11 000 9965
Pro female vložky, 4x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 24 HPR enlarged
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 2 HC frame Han 24 HPR
Artículo nº: 09 11 000 9956
Pro male vložky, Pro female vložky, 2x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Frame-M 3XHC 350 -Han 24HPR enlarged
Artículo nº: 09 11 000 9957
Pro male vložky, 3x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 24 HPR enlarged
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 1 HC frame for 350 A
Artículo nº: 09 11 000 9951
Pro male vložky, Pro female vložky, 1x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 6 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 2 HC frame for 350 A
Artículo nº: 09 11 000 9952
Pro male vložky, Pro female vložky, 2x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 4 HC frame for 350 A hood part
Artículo nº: 09 11 000 9954
Pro male vložky, Pro female vložky, 4× kontakt HC 350 + 2× Han
®
Q 5/0 v krytu
Velikost: 48 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 4 HC frame for 350 A housing part
Artículo nº: 09 11 000 9955
Pro male vložky, Pro female vložky, 4× kontakt HC 350 + 2× Han
®
Q 5/0 v průchozím panelovém krytu
Velikost: 48 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 16HPR EasyCon Frame-M 3xHC350A
Artículo nº: 09 40 016 9911
Pro male vložky, 3x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 16HPR EasyCon Frame-F 3xHC350A
Artículo nº: 09 40 016 9912
Pro female vložky, 3x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 16 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han HPR SP1 Frame HC350
Artículo nº: 09 40 011 9903
SP1, 1x Han
®
HC Modular 350
Velikost: SP1
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 3XHC350
Artículo nº: 09 40 024 9911
Pro male vložky, 3x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 24 HPR EasyCon Frame Male 4XHC350
Artículo nº: 09 40 024 9913
Pro male vložky, 4x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 24 HPR EasyCon Frame Female 4XHC350
Artículo nº: 09 40 024 9914
Pro female vložky, 4x Han
®
HC Modular 350
Velikost: 24 B
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kryt
Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-M63
Artículo nº: 19 40 024 0470
Velikost: 24 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
1x M63
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kryt
Han 24HPR-enlarged-HTE-SL-M40
Artículo nº: 19 40 024 0423
Velikost: 24 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
1x M40
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kryt
Han 24HPR-enlarged-HTE3-SCL-M32/M25
Artículo nº: 19 40 024 0454
Velikost: 24 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
1x M25 2x M32
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
RAL 9005 (černá)
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Kryt
Han 24HPR enlarged-HTE-SCL-M32-FE
Artículo nº: 19 40 024 0442
S funkčním uzemněním
Velikost: 24 HPR enlarged
Šroubové zajišťování
Nerezová ocel
Přívod shora
1x M32
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek, Odolnost proti korozi
Práškové lakování
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Rámeček
Han 24HPR frame enlarged 2xHC350 + Q5 FE
Artículo nº: 61 04 401 1806 01
Pro female vložky, 2x Han
®
HC Modular 350, 1x Han
®
Q 5/0
Velikost: 24 HPR enlarged
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.
1
2
Ordenar por
N.º de referencia - Ascendente
N.º de referencia - Descendente
Relevance
Nuevos productos
Tamaño - Descendente
Tipo de capota/base - Descendente
Tipo de bloqueo - Descendente
Grado de protección según IEC 60529 - Descendente
Entrada de cable - Descendente
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 46 products
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0