Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
8
アクセサリ
4
Parça numarası: 09 18 516 7902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 16P PL3
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 16P PL3

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Erkek konnektör
Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: ‌1 A
Kontaklar: 16
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 3, IEC 60603-13 uyarınca
Termoplastik reçine (PBT)
Gri
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 18 516 7902
SEK-18 SV MA STD STR45 RLG 16P PL3
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
8
アクセサリ
4
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Standard
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 16
  • Termination length 4.5 mm
  • Locking type With long levers
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 48 N
  • Withdrawal force ≤ 48 N
  • Performance level
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 7.7 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140029262
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın