매칭 제품
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
1
품번들: 33 57 211 0015 003
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
하이브리드 케이블 (구리/FO)
싱글모드, AC 버전
케이블 길이: 1 m
Notes
비교하다
품번들: 33 57 211 0015 003
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Device side / Panel feed through
1
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Type of cable Hybrid cable (copper/FO)
  • Description of the cable
    Singlemode
    AC version
Version
  • Cable length 1 m
  • Core structure
    2x 9 / 125 µm
    3x 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Cable diameter 8.8 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(b) / 6(b)-II: Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead by weight / Lead as an alloying element in aluminium for machining purposes with a lead content up to 0,4 % by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 498 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140151598
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다