Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
3
Cikkszám: 09 67 515 6758
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
hátsó kerettel
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌5 A
Anya
Méret: D-Sub 2
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta, Ház: sárgaréz, ón bevonatos
Piros
Érintkezők: 15 Földelő tüskével
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 515 6758
D SUB IP 67_15 POLE ANGLED
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
3
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification IP67
  • Element Connector
  • Specification With rear frame
  • Description of the contact
    Turned
    Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 2
  • Number of contacts 15
  • further contacts With grounding pin
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.54 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque 0.4 ... ‌0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Test voltage Ur.m.s. 1.2 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Colour (insert) Red
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (seal) Silicone
  • Colour (seal) Red
  • Material Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 14.64 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140094376
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás