Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
12
Accessories
6
Parça numarası: 09 18 564 7924
SEK-18 SV MA STD STR29 64P PL3
SEK-18 SV MA STD STR29 64P PL3

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 64
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
Parça numarası: 09 18 564 7924
SEK-18 SV MA STD STR29 64P PL3
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
12
Accessories
6
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Standard
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 64
  • Termination length 2.9 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 192 N
  • Withdrawal force ≤ 192 N
  • Performance level
    3
    acc. to IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 17.28 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140036260
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın