Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Frames
5
Part number: 19 40 016 9802
Han 16HPR EasyCon cover 4XM25 for Male f
Han 16HPR EasyCon cover 4XM25 for Male f

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Mounting cover
for surface mounted housings, for hoods
Size: 16 B
Screw locking
4x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 19 40 016 9802
Han 16HPR EasyCon cover 4XM25 for Male f
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Frames
5
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® HPR EasyCon
  • Gehäuseart Montagedeckel
  • Gehäusebeschreibung
    für Sockelgehäuse
    für Tüllengehäuse
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Kabeleingang 4x M25
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Anwendungsgebiet Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
  • Hinweise nicht kompatibel zu Kabelverschraubungen 19 00 000 5013 und 19 00 000 5019
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌6 Nm Montagedeckel
    ‌6 Nm Abstandsbolzen
    ‌6 Nm Befestigungsschrauben
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 199,97 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140175228
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare