Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 39 50 904 0030
Gender Changer SUB-D9, f-f
Gender Changer SUB-D9, f-f

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Gender Changer
D-Sub 1, 9-polig, Buchse/Buchse
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 39 50 904 0030
Gender Changer SUB-D9, f-f
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Gender changer
  • Specification
    D-Sub 1
    9 poles
    Female/female
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 8 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140155268
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Port®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen