myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Data connectors
Fieldbus
33 27 243 1000 016
Numer Katalogowy: 33 27 243 1000 016
HARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=1M
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Okablowanie zgodne z IEEE 1355
Długość kabla: 1 m
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore.
You can use the successor
.
Numer Katalogowy: 33 27 243 1000 016
HARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=1M
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Part List
Part list details
Kabeltyp
Stra. cable AWG 30/7,5x2x0,06/0,74 out
Złącze 1
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Złącze 2
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
har
-link
®
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
har
-link
®
Złącze 2
har
-link
®
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Opis przewodu
Okablowanie zgodne z IEEE 1355
Wersja
Długość kabla
1 m
Liczba rdzeni
10
Konstrukcja rdzenia
10x AWG 30
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Trójtlenek antymonu
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
55,5 g
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140245853
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Ściągnij
HARTING Device Connectivity - Chapter 07
Ściągnij
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare