Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
23
Accessories
16
Pièce détachée
1
Inserts
34
Frames
2
Artikelnummer: 19 40 016 0412
Han 16HPR-HTE-SL-M32
Han 16HPR-HTE-SL-M32

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
Baugröße: 16 B
Schraubverriegelung
Edelstahl
gerader Kabeleingang
1x M32
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
pulverbeschichtet
RAL 9005 (tiefschwarz)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 40 016 0412
Han 16HPR-HTE-SL-M32
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
23
Zubehör
16
Ersatzteil
1
Einsätze
34
Rahmen
2
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Séries de capots/embases Han® HPR
  • Type de capot/embase Hood
Version
  • Taille 16 B
  • Version Top entry
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M32
  • Type de verrouillage Screw locking
  • Applications Hoods/housings for harsh outdoor environments
Données techniques
  • Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température For use as a connector according to IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Revêtement (capot/embase) Powder-coated
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (jet black)
  • Matériau (verrouillage) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 500 g
  • Pays d'origine Germany
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140129733
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen