Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
11
Accessories
13
Pièce détachée
1
Inserts
18
Artikelnummer: 19 20 016 0251
Han 16A-asg1-LB-M25
Han 16A-asg1-LB-M25

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Sockelgehäuse
Baugröße: 16 A
niedrige Bauform
Längsbügel
Polycarbonat (PC), Edelstahl
seitlicher Kabeleingang
1x M25
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 7037 (staubgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 20 016 0251
Han 16A-asg1-LB-M25
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
11
Zubehör
13
Ersatzteil
1
Einsätze
18
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Type Low construction
Version
  • Size 16 A
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Field of application Standard Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (locking)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colour (locking) RAL 7037 (dust grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 150 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140124745
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® Gehäuse mit metrischem Gewinde
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen