Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
3
Artikelnummer: 09 69 281 7141
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Koaxialkontakt
gerade, für Kabel RG 178 BU, 196 AU, 404 U
Bemessungsstrom: ≤2 A
Stift
Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI
vergoldet
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 69 281 7141
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 50 OHMS_PL3
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
3
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Contact coaxial
  • Description du contact
    Droit
    pour câbles RG 178 BU, 196 AU, 404 U
  • Caractéristiques Bague extérieure : sertissage dans la cavité de l'outil C
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder / à sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Intensité nominale ≤ 2 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact
    ‌2,7 mΩ pour matrice de contact intérieure
    ‌2,7 mΩ pour ferrules extérieures
  • Impédance 50 Ω
  • Impédance 50 Ω
  • Longueur à dénuder
    3 mm pour matrice de contact intérieure
    5 mm Blindage
    9,5 mm Gaine pour câble
  • Limite de température -55 ... +135 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≤ 7 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Fréquence 0 ... 2 GHz
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts)
    Alliage de cuivre
    PBFE / PBTP / PI
  • Surface (contacts) plaqué or
  • Matériau (verrouillage) Alliage de cuivre
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 2,26 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140229204
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen