Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 050 0613
D SUB MA 50 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB MA 50 pole Plastic Dust Cap UL 94

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Couvercle de protection
pour connecteurs mâle, UL 94 V0
Taille: D-Sub 5
Plastique
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 050 0613
D SUB MA 50 pole Plastic Dust Cap UL 94
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série D-Sub
  • Type d'accessoire Couvercle de protection
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs mâle
    UL 94 V0
Version
  • Taille D-Sub 5
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +85 °C
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique
  • Couleur (accessoires) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 200
  • Poids net 8,75 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 39235090
  • GTIN 5713140093546
  • eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer