Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Tools
2
Codice prodotto: 09 67 000 7237
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS3;RR10.000
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS3;RR10.000

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Femmina
Lega di rame
Sezione conduttori: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 67 000 7237
DSUB-FE-CR-KON AWG24-28;AFS3;RR10.000
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Tools
2
Dettagli del prodotto
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Crimpanschluss
  • Gênero Buchse
  • Processo de fabricação Contatos estampados
  • Conteúdo da embalagem
    10000 Stück auf Rolle
    Abrollrichtung rechts invertiert
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,09 ... 0,25 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 28 ... AWG 24
  • Diâmetro externo do fio ≤1,02 mm
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Comprimento de decapagem 2,5 ... 3 mm
  • Nível de desempenho 3
Propriedades do material
  • Material (contatos) Kupferlegierung
  • RoHS konform
  • Status ELV konform
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII nicht enthalten
  • Substâncias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Substâncias REACH SVHC nicht enthalten
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia ja
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2.116 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140086784
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta