Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Accessories
8
Artikelnummer: 09 55 156 3611 741
9p ANG STD F PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
9p ANG STD F PL1_M3 nut_Reel_140 pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: ‌5 A
Buchse
Baugröße: D-Sub 1
Liquid-crystal polymer (LCP), Shell: Stahl, vernickelt
schwarz
Kontakte: 9
Kupferlegierung, Masse: Zink-Druckguss
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 55 156 3611 741
9p ANG STD F PL1_M3 nut_Reel_140 pcs
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Accessories
8
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série D-Sub
  • Identification Standard
  • Elément Connector
  • Description du contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Méthode de raccordement Reflow soldering termination (SMT)
  • Genre Female
  • Taille D-Sub 1
  • Type de connexion Motherboard to daughtercard
  • Nombre de contacts 9
  • Type de verrouillage Fixing flange with thread M3
  • Contenu du kit 140 pieces on reel
Données techniques
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.76 mm
  • Intensité nominale ‌ 5 A
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement > 5 x 109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 25 mΩ
  • Couple de serrage ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limite de température -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Force d'insertion ≤ 30 N
  • Force d'arrachement
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Classe de performance
    1
    acc. to CECC 75301-802
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1.6 mm
  • Hauteur d'assemblage ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Couleur (d'insert) Black
  • Matériau (contacts)
    Copper alloy
    Ground: Zinc die-cast
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2,697 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140068841
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen