Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 45 845 0014
HPP dust cap device side plastic cord
HPP dust cap device side plastic cord

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coperchio
per connettori
Grado di protezione: IP65, IP67
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 845 0014
HPP dust cap device side plastic cord
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accessories
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for connectors
Version
  • Details Version with active locking with plastic cord for fixing screw M3
Technical characteristics
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances
    Yes
    Not contained
  • California Proposition 65 substances Naphthalene
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 8.76 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140064683
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta