Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
54
Tools
2
Accessories
9
Numéro d‘article: 09 45 151 1560
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Connecteur de câble PROFINET, Droit
Raccordement auto-dénudant
Intensité nominale: ‌1.75 A
Contacts: 8
Alliage de cuivre
Matériau: Polyamide (PA)
Degré de protection: IP20
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 45 151 1560
RJI 10G RJ45 plug Cat6, 8p IDC straight
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
54
Werkzeuge
2
Zubehör
9
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING RJ Industrial®
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung
    PROFINET
    gerade
  • Merkmale Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
  • Anschlussart
    IDC-Schneidklemmanschluss
    Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,1 ... 0,32 mm² starr und flexibel
  • Leiterquerschnitt [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr
  • Aderaußendurchmesser ≤1,6 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,75 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6 Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand > 5 x 109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • relative Luftfeuchte 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
  • Steckkraft ‌ 25 N
  • Ziehkraft ‌ 25 N
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 4,5 ... 9 mm
  • Prüfspannung UDC
    1 kV (Kontakt-Kontakt)
    1,5 kV (Kontakt-Masse)
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
    7,9 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit 25 g / 11 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Farbe Einsatz gelb
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60603-7 Steckgesicht
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,9 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140059443
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer