Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
3
Hoods/Housings
83
Frames
17
Artikelnummer: 09 14 002 2755
Han 100A axial module, female 6-10 mm²
Han 100A axial module, female 6-10 mm²

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® 100 A Modul
Doppelmodul
Axialschraubanschluss
Buchse
Kontakte: 2
Leiterquerschnitt: 6 ... 10 mm²
Bemessungsstrom: ‌100 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 14 002 2755
Han 100A axial module, female 6-10 mm²
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
3
Capots/Embases
83
Frames
17
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Module
  • Série Han-Modular®
  • Type de module Han® 100 A Modul
  • Taille du module Doppelmodul
Version
  • Méthode de raccordement Axialschraubanschluss
  • Genre Buchse
  • Nombre de contacts 2
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 6 ... 10 mm²
  • Diamètre extérieur ≤11,4 mm
  • Intensité nominale ‌ 100 A
  • Tension nominale 1.000 V
  • Tension de claquage 8 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Longueur à dénuder 12 ... 14 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polycarbonat (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Matériau (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) versilbert
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • Exemptions RoHS 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • État ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII nicht enthalten
  • Substances REACH ANNEXE XIV nicht enthalten
  • Substances REACH SVHC ja
  • Substances REACH SVHC Blei
  • Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Proposition Californie 65 substances ja
  • Proposition Californie 65 substances
    Blei
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Zulassungen DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 80 g
  • Pays d'origine Deutschland
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140184565
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen