Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Codice prodotto: 09 06 900 9997
DIN-Power fixing bracket B left,cod-m
DIN-Power fixing bracket B left,cod-m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Fixing brackets B
for male connectors, With coding, Left, 20 mm, Multiple fixing, With nut M2.5
Plastic, metallised
Metallic
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 06 900 9997
DIN-Power fixing bracket B left,cod-m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Suportes de fixação B
  • Descrição do acessório
    para conectores macho
    Com codificação
    Esquerda
    20 mm
    Fixação múltipla
    Com porca M2,5
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Plástico, metalizado
  • Cor (acessórios) Metálico
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 2,62 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140014688
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta