Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Part number: 09 19 506 6824
SEK mezz Fe 6P THT 2.9mm PL2
SEK mezz Fe 6P THT 2.9mm PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (THR), Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 6
Straight
Copper alloy
Sn over Ni Termination side, Au over Pd/Ni Mating side
Performance level: 2
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 09 19 506 6824
SEK mezz Fe 6P THT 2.9mm PL2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
11
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria SEK Mezzanine
  • Element Złącze żeńskie
  • Opis kontaktu Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia
    Lutowanie rozpływowe (THR)
    Lutowane na fali
  • Typ połącznia
    PCB do PCB
    Motherboard do daughtercard
  • Liczba kontaktów 6
  • Długość przyłączenia 2,9 mm
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 1 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240 °C dla 60 s)
  • Siła łączenia ≤ 12 N
  • Siła wycofania ≤ 12 N
  • Klasa właściwości 2
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
    Au na Pd/Ni Strona łączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 2,12 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140212268
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Linki
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare