Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 744 1523
RJI cable 8xAWG26/7,str.,PUR,PP; 1,5m
RJI cable 8xAWG26/7,str.,PUR,PP; 1,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 744 1523
RJI cable 8xAWG26/7,str.,PUR,PP; 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING PushPull (V4) Plastica
  • Connettore 2 HARTING PushPull (V4) Plastica
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 8x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 123 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140257900
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual